Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
7,1571 TL - 8,2441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
8.5 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 44736 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
6,07 TL - 6,9305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
3.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 207271 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 41720 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 53700 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 1000 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 39254 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 1000 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
8,6972 TL - 9,9203 TL 1159285 Stokta
12.5 mm
Push In
2.8 mm
8,1084 TL - 9,241 TL 380000 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
Adhesive
3.0 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 11000 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 35157 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 1579033 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
6,07 TL - 6,9305 TL 252229 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-2-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-1-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
44736 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
207271 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
41720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
53700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
39254 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE1-1-01

Fiyat Aralığı
9,9203 TL - 8,6972 TL

Stok Seviyeleri
1159285 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    12.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,241 TL - 8,1084 TL

Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
35157 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
1579033 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
252229 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm