Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43365 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
| 440480 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 4509052 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| 1745331 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
| 108108 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| 924000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| 71345 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|||
| 769500 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesive
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|||
| 41720 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||
| 145575 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
| 1822605 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
| 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 1649680 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| 11000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||
| 35157 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||
| 161398 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin