Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
440480 Stokta
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
1000 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
145575 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
190019 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
99229 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
8.5 mm
161398 Stokta
8.3 mm
Push In
2.8 mm
66453 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
108108 Stokta
12.5 mm
Push In
2.8 mm
1000 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Push In
2.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
2.6 mm
11000 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
2397956 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
616100 Stokta
4.3 mm
Push In
3.0 mm
374832 Stokta
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
354294 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
342000 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
Adhesive
3.0 mm
55300 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-01A2-RT


Stok Seviyeleri
440480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-1-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-2-19


Stok Seviyeleri
145575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-2-01


Stok Seviyeleri
190019 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-01


Stok Seviyeleri
99229 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-2-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-3-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE-1-19


Stok Seviyeleri
161398 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    8.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-19A2-RT


Stok Seviyeleri
66453 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE1-1-19


Stok Seviyeleri
108108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    12.5 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-1-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi 7.1 mm 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSLTB-1-19A-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
  • Toplam Genişlik
    8.9 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-19


Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-01


Stok Seviyeleri
2397956 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-1-19


Stok Seviyeleri
616100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-19A2-RT


Stok Seviyeleri
374832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT


Stok Seviyeleri
354294 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-19A2-RT


Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT


Stok Seviyeleri
55300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm