Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Seri Kodu: SR1109
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17920 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 800 Stokta |
|
|
|||
| 20415 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| SPN-9 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 36594 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 25290 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| SPN-18 | 123567 Stokta |
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 78500 Stokta |
|
|
|||
| 114114 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 68460 Stokta |
|
|
|||
| 294500 Stokta |
|
|
|||
| 200000 Stokta |
|
|
|||
| 643780 Stokta |
|
|
|||
| 46641 Stokta |
|
|
|||
| 46770 Stokta |
|
|
|||
| 46155 Stokta |
|
|
|||
| 108775 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
| 110606 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin