Menü Arama

P Klipsler

Stokta

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Seri Kodu: SR1109

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
46770 Stokta
SPN-18 123567 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
17920 Stokta
10.3 mm
30954 Stokta
10.3 mm
35550 Stokta
179604 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
46641 Stokta
200000 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
46155 Stokta
108775 Stokta
10.3 mm
SPN-9 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36594 Stokta
10.3 mm
25290 Stokta
10.3 mm
114114 Stokta
10.3 mm
78500 Stokta
20415 Stokta
10.3 mm
68460 Stokta
  • / 2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-14


Stok Seviyeleri
46770 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-18


Stok Seviyeleri
123567 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-16


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-7


Stok Seviyeleri
17920 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-20


Stok Seviyeleri
30954 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-10


Stok Seviyeleri
35550 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-3


Stok Seviyeleri
179604 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-16


Stok Seviyeleri
46641 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-8


Stok Seviyeleri
200000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-7


Stok Seviyeleri
46155 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-4


Stok Seviyeleri
108775 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-9


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-11


Stok Seviyeleri
36594 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-8


Stok Seviyeleri
25290 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-14


Stok Seviyeleri
114114 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-20


Stok Seviyeleri
78500 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 0.406 in Cold Rolled Steel Siyah

SPNW-10


Stok Seviyeleri
20415 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel Siyah

SPN-11


Stok Seviyeleri
68460 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890