Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
Doğal renk
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
0.807 in
20.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 241980 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 130224 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.402 in
10.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.516 in
38.5 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 569924 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Siyah
|
1.28 in
32.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 51300 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Siyah
|
0.717 in
18.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 120620 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 20610 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 8056 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Siyah
|
2.598 in
66.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 221 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 218865 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 141 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 195474 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 10861 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Gri
|
0.591 in
15.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 234900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
0.866 in
22.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 996 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
0.504 in
12.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
0.504 in
12.8 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin