Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12961 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
Siyah
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
|||
| 750 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
|||
| 500 Stokta |
1.74 in
44.2 mm
|
Siyah
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
|||
| 40679 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Siyah
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| 4560 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
Doğal renk
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| 22HC1031 | 85 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Doğal renk
|
1.031 in
26.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Doğal renk
|
0.748 in
19.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
|||
| 344358 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Siyah
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 20016 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.791 in
20.1 mm
|
Doğal renk
|
0.728 in
18.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 22500 Stokta |
0.594 in
15.1 mm
|
Siyah
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 1400 Stokta |
2.39 in
60.7 mm
|
Doğal renk
|
2.122 in
53.9 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
|||
| 333882 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
|||
| 5865 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 62868 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
|||
| 1066 Stokta |
1.61 in
40.9 mm
|
Doğal renk
|
1.406 in
35.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
|||
| 45673 Stokta |
2.823 in
71.7 mm
|
Siyah
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
|||
| 38000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
0.409 in
10.4 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin