Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51300 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Siyah
|
0.717 in
18.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
0.807 in
20.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 19477 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 10861 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Gri
|
0.591 in
15.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 234900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
0.866 in
22.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.634 in
41.5 mm
|
Gri
|
1.496 in
38.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 828 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Beyaz
|
2.224 in
56.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
Beyaz
|
0.591 in
15.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 124500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 1656 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Beyaz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 6191 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
Gri
|
0.433 in
11.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 3850 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Beyaz
|
2.598 in
66.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 1900 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Gri
|
1.28 in
32.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 850 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 105468 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
Gri
|
1.161 in
29.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|||
| 996 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
0.504 in
12.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 9890 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Beyaz
|
2.992 in
76.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 6840 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 22HC1031 | 85 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Doğal renk
|
1.031 in
26.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin