Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
141 Stokta
53.5 mm
Siyah
50.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
6191 Stokta
30.0 mm
Gri
27.0 mm
Quick Assembly
7.5 mm
1
10861 Stokta
17.2 mm
Gri
15.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
234900 Stokta
25.0 mm
Beyaz
22.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.5 mm
Gri
38.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
Gri
60.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
16672 Stokta
13.5 mm
Gri
12.0 mm
Quick Assembly
6.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
Beyaz
41.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
221 Stokta
9.2 mm
Beyaz
8.0 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
Gri
11.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
211 Stokta
25.0 mm
Gri
22.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
828 Stokta
60.5 mm
Beyaz
56.5 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
3850 Stokta
70.0 mm
Beyaz
66.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
347004 Stokta
32.5 mm
Siyah
29.5 mm
Interlocking Design
7.5 mm
1
672 Stokta
30.0 mm
Siyah
27.0 mm
Interlocking Design
7.5 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Gri
76.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
850 Stokta
53.5 mm
Gri
50.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
1620 Stokta
85.0 mm
Siyah
80.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
596 Stokta
12.0 mm
Gri
10.2 mm
Quick Assembly
6.0 mm
1
9216 Stokta
44.5 mm
Siyah
41.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
  • / 8
Hortum Kelepçesi 50.0 mm 53.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135012159902


Stok Seviyeleri
141 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 27.0 mm 30.0 mm PA Gri

135011300202


Stok Seviyeleri
6191 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm PA Gri

135010700202


Stok Seviyeleri
10861 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm PA Beyaz

135011111302


Stok Seviyeleri
234900 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 38.0 mm 41.5 mm PA Gri

135011700202


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 65.0 mm PA Gri

135012400202


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 13.5 mm PA Gri

135010500202


Stok Seviyeleri
16672 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 41.0 mm 44.5 mm PA Beyaz

135011811302


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 9.2 mm PA Beyaz

135010211302


Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 11.0 mm 47.5 mm PA Gri

135011900202


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm PA Gri

135011100202


Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 56.5 mm 60.5 mm PA Beyaz

135012311302


Stok Seviyeleri
828 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 66.0 mm 70.0 mm PA Beyaz

135012511302


Stok Seviyeleri
3850 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135011459902


Stok Seviyeleri
347004 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135011359902


Stok Seviyeleri
672 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 76.0 mm 80.0 mm PA Gri

135012700202


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 50.0 mm 53.5 mm PA Gri

135012100202


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 80.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135012859902


Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 10.2 mm 12.0 mm PA Gri

135010400202


Stok Seviyeleri
596 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011859902


Stok Seviyeleri
9216 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah