Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
57924 Stokta
75.0 mm
Siyah
70.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.5 mm
Siyah
35.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
616 Stokta
65.0 mm
Siyah
60.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
6593 Stokta
18.5 mm
Beyaz
17.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
19477 Stokta
10.5 mm
Beyaz
9.2 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
32486 Stokta
10.5 mm
Gri
9.2 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
8056 Stokta
70.0 mm
Siyah
66.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
120620 Stokta
17.2 mm
Siyah
15.0 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
569924 Stokta
35.5 mm
Siyah
32.5 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.5 mm
Siyah
56.5 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
2607 Stokta
8.0 mm
Beyaz
6.6 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Gri
12.8 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
20610 Stokta
10.5 mm
Siyah
9.2 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
45414 Stokta
8.0 mm
Gri
6.6 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
11887 Stokta
13.5 mm
Beyaz
12.0 mm
Quick Assembly
6.0 mm
1
218865 Stokta
9.2 mm
Siyah
8.0 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
1950 Stokta
50.5 mm
Beyaz
17.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
3750 Stokta
75.0 mm
Gri
70.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
2686 Stokta
25.0 mm
Siyah
22.0 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
1900 Stokta
35.5 mm
Gri
32.5 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
  • / 8
Hortum Kelepçesi 70.0 mm 75.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135012659902


Stok Seviyeleri
57924 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011659902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135012459902


Stok Seviyeleri
616 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 18.5 mm PA Beyaz

135010811302


Stok Seviyeleri
6593 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.5 mm PA Beyaz

135010311302


Stok Seviyeleri
19477 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.5 mm PA Gri

135010300202


Stok Seviyeleri
32486 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 66.0 mm 70.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135012559902


Stok Seviyeleri
8056 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Siyah

135010759902


Stok Seviyeleri
120620 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011559902


Stok Seviyeleri
569924 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 56.5 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135012359902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.6 mm 8.0 mm PA Beyaz

135010111302


Stok Seviyeleri
2607 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 12.8 mm 15.0 mm PA Gri

135010600202


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010359902


Stok Seviyeleri
20610 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.6 mm 8.0 mm PA Gri

135010100202


Stok Seviyeleri
45414 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 13.5 mm PA Beyaz

135010511302


Stok Seviyeleri
11887 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Siyah

135010259902


Stok Seviyeleri
218865 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 50.5 mm PA Beyaz

135012011302


Stok Seviyeleri
1950 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 70.0 mm 75.0 mm PA Gri

135012600202


Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011159902


Stok Seviyeleri
2686 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 32.5 mm 35.5 mm PA Gri

135011500202


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri