Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 2686 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 195200 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Gri
|
0.717 in
18.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 596 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
0.402 in
10.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 16672 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 11450 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Gri
|
1.614 in
41.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 234900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Beyaz
|
0.866 in
22.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.634 in
41.5 mm
|
Gri
|
1.496 in
38.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 211 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 11446 Stokta |
1.516 in
38.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 996 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
0.504 in
12.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
0.504 in
12.8 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 612 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 6593 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Beyaz
|
0.669 in
17.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 1656 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Beyaz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 1900 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Gri
|
1.28 in
32.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Beyaz
|
1.614 in
41.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| 2785 Stokta |
1.425 in
36.2 mm
|
Doğal renk
|
1.252 in
31.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 1490 Stokta |
2.969 in
75.4 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin