Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
242600 Stokta
18.5 mm
Siyah
17.0 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.5 mm
Siyah
35.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
20610 Stokta
10.5 mm
Siyah
9.2 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
241980 Stokta
8.0 mm
Siyah
6.6 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
616 Stokta
65.0 mm
Siyah
60.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
680 Stokta
80.0 mm
Siyah
76.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
9216 Stokta
44.5 mm
Siyah
41.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
612 Stokta
47.5 mm
Siyah
11.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
17982 Stokta
20.1 mm
Siyah
18.5 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
41916 Stokta
11.9 mm
Siyah
10.4 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
53946 Stokta
36.2 mm
Siyah
31.8 mm
Interlocking Design
7.5 mm
3
97 Stokta
60.7 mm
Siyah
53.9 mm
Interlocking Design
10.3 mm
3
748 Stokta
30.2 mm
Siyah
26.2 mm
Interlocking Design
7.5 mm
3
748 Stokta
26.0 mm
Siyah
22.5 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
1425 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
7.2 mm
Interlocking Design
3.8 mm
3
35928 Stokta
13.6 mm
Siyah
12.1 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.9 mm
Siyah
35.7 mm
Interlocking Design
8.7 mm
3
20916 Stokta
19.7 mm
Siyah
17.0 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
200 Stokta
54.0 mm
Siyah
47.5 mm
Interlocking Design
10.3 mm
3
1000 Stokta
23.9 mm
Siyah
21.3 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
  • / 8
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010859902


Stok Seviyeleri
242600 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011659902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010359902


Stok Seviyeleri
20610 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

135010159902


Stok Seviyeleri
241980 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135012459902


Stok Seviyeleri
616 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 76.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135012759902


Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011859902


Stok Seviyeleri
9216 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011959902


Stok Seviyeleri
612 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0750B


Stok Seviyeleri
17982 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0406B


Stok Seviyeleri
41916 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1250B


Stok Seviyeleri
53946 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC2125B


Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1031B


Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0953B


Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HSC0015


Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0468B


Stok Seviyeleri
35928 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1406B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0672B


Stok Seviyeleri
20916 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC1875B


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22HC0875B


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah