Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
Siyah
|
1.594 in
40.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
|||
| 500 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
Doğal renk
|
0.988 in
25.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 25483 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
|||
| 17964 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
Siyah
|
0.299 in
7.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 200 Stokta |
2.102 in
53.4 mm
|
Siyah
|
1.791 in
45.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
|||
| 63000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
0.358 in
9.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 21000 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
Siyah
|
0.539 in
13.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 9000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Siyah
|
0.598 in
15.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 22HC0250B | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
Siyah
|
0.244 in
6.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 38000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
0.409 in
10.4 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 22500 Stokta |
0.594 in
15.1 mm
|
Siyah
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 57851 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
Siyah
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
|||
| 1400 Stokta |
2.39 in
60.7 mm
|
Doğal renk
|
2.122 in
53.9 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
|||
| 2785 Stokta |
1.425 in
36.2 mm
|
Doğal renk
|
1.252 in
31.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 45750 Stokta |
2.224 in
56.5 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
|||
| 8500 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
|||
| 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Doğal renk
|
0.748 in
19.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
|||
| 23200 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
Doğal renk
|
0.839 in
21.3 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 9360 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Doğal renk
|
0.886 in
22.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 5000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.358 in
9.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin