Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
6388 Stokta
19.7 mm
Doğal renk
17.0 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
840 Stokta
102.1 mm
Siyah
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
1500 Stokta
81.2 mm
Siyah
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
2
1495 Stokta
67.4 mm
Siyah
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
62868 Stokta
6.5 mm
Siyah
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2
96000 Stokta
15.4 mm
Doğal renk
13.7 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
1066 Stokta
40.9 mm
Doğal renk
35.7 mm
Interlocking Design
8.7 mm
3
4560 Stokta
13.6 mm
Doğal renk
12.1 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
7072 Stokta
50.5 mm
Siyah
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
9162 Stokta
27.7 mm
Siyah
24.5 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
1250 Stokta
90.6 mm
Siyah
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
  • / 8
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC0672


Stok Seviyeleri
6388 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 97.7 mm 102.1 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC096


Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 77.7 mm 81.2 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC078


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 63.0 mm 67.4 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC064


Stok Seviyeleri
1495 Stokta
Özellikler
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00A


Stok Seviyeleri
62868 Stokta
Özellikler
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC0531


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC1406


Stok Seviyeleri
1066 Stokta
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC0468


Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00U


Stok Seviyeleri
7072 Stokta
Özellikler
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 24.5 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00L


Stok Seviyeleri
9162 Stokta
Özellikler
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 85.1 mm 90.6 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC085


Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah