Menü Arama

Plastik Vidalı Perçinler

Stokta

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Seri Kodu: SR1962

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Delik Çapı Kafa Çapı Stil Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
17,9714 TL - 22,1869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,3957 TL - 21,4762 TL 2000 Stokta
Mushroom
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
17,3125 TL - 21,3736 TL 16000 Stokta
Truss
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
21,1293 TL - 26,0854 TL 1000 Stokta
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
16,0815 TL - 19,8538 TL 1000 Stokta
Round
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
4,0116 TL - 4,9528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Yuvarlak Soket Baş
8,6719 TL - 10,7061 TL 17994 Stokta
Round
2.6 mm
6.4 mm
15.0 mm
7
3.9 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
3,3438 TL - 4,1279 TL 35979 Stokta
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Yuvarlak Soket Baş
6,4457 TL - 7,9576 TL 2000 Stokta
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Yuvarlak Soket Baş
17,2705 TL - 21,3218 TL 1000 Stokta
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,181 TL - 21,211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
21,0929 TL - 26,0405 TL 1999 Stokta
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
19,8177 TL - 24,4663 TL 1000 Stokta
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
21,1693 TL - 26,1349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
19,5594 TL - 24,1473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
19,2089 TL - 23,7149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,2039 TL - 21,2395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
4,9957 TL - 6,1673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Yuvarlak Soket Baş
  • / 2
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASM25075

Fiyat Aralığı
22,1869 TL - 17,9714 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASM18100

Fiyat Aralığı
21,4762 TL - 17,3957 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61AST18075

Fiyat Aralığı
21,3736 TL - 17,3125 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASR25150

Fiyat Aralığı
26,0854 TL - 21,1293 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASR18100

Fiyat Aralığı
19,8538 TL - 16,0815 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61APM25150

Fiyat Aralığı
4,9528 TL - 4,0116 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 3.9 mm (PT) PA Natural

401007

Fiyat Aralığı
10,7061 TL - 8,6719 TL

Stok Seviyeleri
17994 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61APT25075

Fiyat Aralığı
4,1279 TL - 3,3438 TL

Stok Seviyeleri
35979 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61APT25100

Fiyat Aralığı
7,9576 TL - 6,4457 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASR25075

Fiyat Aralığı
21,3218 TL - 17,2705 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASM18075

Fiyat Aralığı
21,211 TL - 17,181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASM25150

Fiyat Aralığı
26,0405 TL - 21,0929 TL

Stok Seviyeleri
1999 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASM25100

Fiyat Aralığı
24,4663 TL - 19,8177 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61AST25150

Fiyat Aralığı
26,1349 TL - 21,1693 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61ASR25100

Fiyat Aralığı
24,1473 TL - 19,5594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61AST25100

Fiyat Aralığı
23,7149 TL - 19,2089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASR18075

Fiyat Aralığı
21,2395 TL - 17,2039 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61APM25075

Fiyat Aralığı
6,1673 TL - 4,9957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm