Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Seri Kodu: SR2319

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
5,7663 TL - 6,4073 TL 779 Stokta
4.7 mm
Natural
Nylon
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
9,0339 TL - 10,0377 TL 433740 Stokta
3.2 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
5,931 TL - 6,59 TL 547904 Stokta
6.4 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
5,2435 TL - 5,8263 TL 22 Stokta
5.5 mm
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
4,8052 TL - 5,3394 TL 1262 Stokta
4.7 mm
Natural
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,931 TL - 6,59 TL 192 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
4,889 TL - 4,889 TL 15200 Stokta
4.7 mm
Black
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,0908 TL - 5,6564 TL 6851 Stokta
7.8 mm
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
6,109 TL - 6,7877 TL 67928 Stokta
7.8 mm
Natural
Nylon
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
DF-137-020 4,1188 TL - 4,5764 TL 901195 Stokta
3.9 mm
Natural
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
4,6679 TL - 5,1867 TL 794664 Stokta
4.7 mm
Natural
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,6015 TL - 6,2239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,194 TL - 5,194 TL 1368792 Stokta
6.4 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
7,5492 TL - 7,5492 TL 994 Stokta
5.5 mm
Black
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
6,5187 TL - 6,5187 TL 39000 Stokta
7.8 mm
Black
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
6,5187 TL - 6,5187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.8 mm
Natural
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
5,194 TL - 5,194 TL 257700 Stokta
6.4 mm
Black
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
4,9425 TL - 5,4917 TL 110160 Stokta
3.9 mm
Natural
Nylon
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
4,889 TL - 4,889 TL 36326 Stokta
4.7 mm
Natural
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
8,6037 TL - 9,5596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
  • / 3
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-031

Fiyat Aralığı
6,4073 TL - 5,7663 TL

Stok Seviyeleri
779 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-010

Fiyat Aralığı
10,0377 TL - 9,0339 TL

Stok Seviyeleri
433740 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-040

Fiyat Aralığı
6,59 TL - 5,931 TL

Stok Seviyeleri
547904 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
İtmeli Perçin 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Acetal Natural

DF-137-060

Fiyat Aralığı
5,8263 TL - 5,2435 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natural

DF-137-031

Fiyat Aralığı
5,3394 TL - 4,8052 TL

Stok Seviyeleri
1262 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.5 mm 6.5 mm (PT)

DFVO-137-040BK

Fiyat Aralığı
6,59 TL - 5,931 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003159905

Fiyat Aralığı
4,889 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
15200 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
İtmeli Perçin 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natural

DF-137-050

Fiyat Aralığı
5,6564 TL - 5,0908 TL

Stok Seviyeleri
6851 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
İtmeli Perçin 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Natural

DFVO-137-050

Fiyat Aralığı
6,7877 TL - 6,109 TL

Stok Seviyeleri
67928 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
İtmeli Perçin 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Acetal Natural

DF-137-020

Fiyat Aralığı
4,5764 TL - 4,1188 TL

Stok Seviyeleri
901195 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natural

DF-137-030

Fiyat Aralığı
5,1867 TL - 4,6679 TL

Stok Seviyeleri
794664 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-030

Fiyat Aralığı
6,2239 TL - 5,6015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.5 mm 6.5 mm (PT)

137004000005

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
1368792 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 6.0 mm 9.0 mm (PT)

137006059905

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
994 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.5 mm 7.0 mm (PT)

137005059905

Fiyat Aralığı
6,5187 TL - 6,5187 TL

Stok Seviyeleri
39000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.5 mm 7.0 mm (PT)

137005000005

Fiyat Aralığı
6,5187 TL - 6,5187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.5 mm 6.5 mm (PT)

137004059905

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
257700 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
İtmeli Perçin 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Natural

DFVO-137-020

Fiyat Aralığı
5,4917 TL - 4,9425 TL

Stok Seviyeleri
110160 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003100005

Fiyat Aralığı
4,889 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
36326 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

DF-137-010

Fiyat Aralığı
9,5596 TL - 8,6037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm