Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Seri Kodu: SR2319
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,292 TL - 6,9917 TL | 2992 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
5,194 TL - 5,194 TL | 257700 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
4,8052 TL - 5,3394 TL | 1262 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
4,889 TL - 4,889 TL | 15200 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Black
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
4,6679 TL - 5,1867 TL | 794664 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
5,194 TL - 5,194 TL | 1368792 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
DF-137-020 | 4,1188 TL - 4,5764 TL | 901195 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
|
5,931 TL - 6,59 TL | 547904 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
6,5187 TL - 6,5187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
9,0339 TL - 10,0377 TL | 433740 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
5,7663 TL - 6,4073 TL | 779 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
5,931 TL - 6,59 TL | 192 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
4,9425 TL - 5,4917 TL | 2149056 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
5,6015 TL - 6,2239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
6,109 TL - 6,7877 TL | 67928 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
7,5492 TL - 7,5492 TL | 994 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
5,2435 TL - 5,8263 TL | 22 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
6,5187 TL - 6,5187 TL | 39000 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Black
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
5,0908 TL - 5,6564 TL | 6851 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
3,9639 TL - 3,9639 TL | 587708 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin