Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Seri Kodu: SR2319

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
3,3284 TL - 4,1089 TL 18943 Stokta
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
3,2454 TL - 4,007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
6,6663 TL - 8,2297 TL 1000 Stokta
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
6,6568 TL - 8,2182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
4,4377 TL - 5,4786 TL 1000 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
2,6514 TL - 3,2736 TL 3000 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
4,4764 TL - 5,5264 TL 2000 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
4,4954 TL - 5,5501 TL 1990 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
6,6758 TL - 8,2418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
4,9164 TL - 6,0693 TL 1000 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
7,5492 TL - 7,5492 TL 11067 Stokta
5.5 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL 137328 Stokta
3.2 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 234240 Stokta
4.7 mm
Natural
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
4,2792 TL - 4,2792 TL 385232 Stokta
3.9 mm
Natural
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • / 3
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC1870187

Fiyat Aralığı
4,1089 TL - 3,3284 TL

Stok Seviyeleri
18943 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2500187

Fiyat Aralığı
4,007 TL - 3,2454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2500125

Fiyat Aralığı
8,2297 TL - 6,6663 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2500093

Fiyat Aralığı
8,2182 TL - 6,6568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2190125

Fiyat Aralığı
5,4786 TL - 4,4377 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2190062

Fiyat Aralığı
3,2736 TL - 2,6514 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2190187

Fiyat Aralığı
5,5264 TL - 4,4764 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2190093

Fiyat Aralığı
5,5501 TL - 4,4954 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2500032

Fiyat Aralığı
8,2418 TL - 6,6758 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2190032

Fiyat Aralığı
6,0693 TL - 4,9164 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 6.0 mm 9.0 mm (PT)

137006000005

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
11067 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137000800005

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
137328 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003000005

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
234240 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 5.0 mm (PT)

137002000005

Fiyat Aralığı
4,2792 TL - 4,2792 TL

Stok Seviyeleri
385232 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm