Menü Arama

Raylar - Ayarlanabilir Eğimli

Stokta

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Taban Çapı Satın Al
54400 Stokta
M10
32.0 mm
719625 Stokta
M10
47.5 mm
31268 Stokta
M10
32.0 mm
17830 Stokta
M10
38.0 mm
208417 Stokta
M6
32.5 mm
51300 Stokta
M6
25.0 mm
185117 Stokta
M10
38.0 mm
41871 Stokta
M10
25.0 mm
38400 Stokta
M10
25.0 mm
313139 Stokta
M10
32.0 mm
58200 Stokta
M10
47.5 mm
57209 Stokta
M8
47.5 mm
5544 Stokta
M8
38.0 mm
5100 Stokta
M10
47.5 mm
1533 Stokta
M8
25.0 mm
419240 Stokta
M8
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
47.5 mm
35700 Stokta
M8
32.0 mm
58455 Stokta
M10
38.0 mm
77710 Stokta
M10
25.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 32.0 mm M10 Siyah

110737


Stok Seviyeleri
54400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 47.5 mm M10 Siyah

110747


Stok Seviyeleri
719625 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 32.0 mm M10 Siyah

110745


Stok Seviyeleri
31268 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

110742


Stok Seviyeleri
17830 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 32.5 mm M6 Siyah

462184


Stok Seviyeleri
208417 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Taban Çapı
    32.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 25.0 mm M6 Siyah

462183


Stok Seviyeleri
51300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

110746


Stok Seviyeleri
185117 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 25.0 mm M10 Siyah

110744


Stok Seviyeleri
41871 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 25.0 mm M10 Siyah

110740


Stok Seviyeleri
38400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 32.0 mm M10 Siyah

110741


Stok Seviyeleri
313139 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 47.5 mm M10 Siyah

110743


Stok Seviyeleri
58200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 47.5 mm M8 Siyah

110731


Stok Seviyeleri
57209 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

110730


Stok Seviyeleri
5544 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 47.5 mm M10 Siyah

110739


Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

110728


Stok Seviyeleri
1533 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

110732


Stok Seviyeleri
419240 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 47.5 mm M8 Siyah

110735


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 32.0 mm M8 Siyah

110733


Stok Seviyeleri
35700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

110738


Stok Seviyeleri
58455 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene
Ayarlanabilir Döner Ayaklar 25.0 mm M10 15.0 mm Siyah

110736


Stok Seviyeleri
77710 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Tam Malzemesi
    Carbon Steel
  • Taban Tam Malzemesi
    Polypropylene