Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74803 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
|||
| 40562 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 510 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
|||
| 382249 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 1119900 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|||
| 18144 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
Gri
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.976 in
24.8 mm
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 1544 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
Beyaz
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.15 in
29.2 mm
|
Beyaz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
|||
| 1495 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
Beyaz
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
|||
| 14931 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 94373 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 1264 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
Gri
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
|||
| 7952 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
|||
| 142919 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Beyaz
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
|||
| 478000 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
|||
| 127500 Stokta |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 265 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin