Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107622 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|||
| 1445 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 118592 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|||
| 25985 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 320060 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Gri
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
|||
| 75906 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 286 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Beyaz
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
|||
| 112288 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Gri
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
|||
| 2910 Stokta |
0.976 in
24.8 mm
|
Beyaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 373160 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Beyaz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 362736 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
|||
| 289584 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
|||
| 284036 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|||
| 92322 Stokta |
1.15 in
29.2 mm
|
Gri
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
|||
| 423024 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Gri
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|||
| 342038 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|||
| 2744 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
|||
| 958721 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|||
| 59500 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Gri
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin