Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4074 TL - 8,4074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 8,8447 TL - 8,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 8,8447 TL - 8,8447 TL | 500 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 621,8382 TL - 621,8382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Steel
|
||
| 230,0521 TL - 230,0521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 277408 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 60265 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | 53355 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 22,5003 TL - 22,5003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 1428 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 594 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | 73500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 207 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,0682 TL - 32,0682 TL | 34360 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 127,7136 TL - 127,7136 TL | 12257 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stainless Steel
|
||
| 2,5985 TL - 6,3664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamid 6
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 35504 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 272,107 TL - 272,107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin