Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,402 TL - 16,402 TL | 49518 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 6282 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 209,4425 TL - 209,4425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
| 34,8019 TL - 34,8019 TL | 71 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 34,8019 TL - 34,8019 TL | 47600 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 2,5985 TL - 6,3664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamid 6
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | 6420 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 25789 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 45,7367 TL - 45,7367 TL | 160 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Steel
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 35504 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 3150 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 47,1035 TL - 47,1035 TL | 7152 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Steel
|
||
| 57,5574 TL - 57,5574 TL | 1076 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
| 55,0942 TL - 55,0942 TL | 128 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | 5400 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
| 183,0519 TL - 183,0519 TL | 432 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
| 229,104 TL - 229,104 TL | 6678 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
| 161,3926 TL - 161,3926 TL | 11900 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin