Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,2993 TL - 122,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
| 152,2596 TL - 152,2596 TL | 464 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
| 89,4553 TL - 89,4553 TL | 1686 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
| 22,921 TL - 22,921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
| 152,0351 TL - 152,0351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
| 168,2269 TL - 168,2269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
| 88,8448 TL - 88,8448 TL | 3536 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Stainless Steel
|
|||
| 199,5856 TL - 199,5856 TL | 300 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
| 223,9521 TL - 223,9521 TL | 1010 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
| 428,1375 TL - 428,1375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
| 150,6682 TL - 150,6682 TL | 48 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Steel
|
||
| 154,9974 TL - 154,9974 TL | 128 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
| 37,6408 TL - 37,6408 TL | 20808 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
| 207,8654 TL - 207,8654 TL | 1120 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
| 74,0198 TL - 74,0198 TL | 312 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
| 94,2071 TL - 94,2071 TL | 780 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
| 32,0682 TL - 32,0682 TL | 1162 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 104,8263 TL - 104,8263 TL | 116 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin