Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
150,6682 TL - 150,6682 TL 40 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
340,0287 TL - 340,0287 TL 150 Stokta
24.0 mm
M6
Stainless Steel
192,3043 TL - 192,3043 TL 80 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
211,9659 TL - 211,9659 TL 40 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
52,4658 TL - 52,4658 TL 416 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
20,5026 TL - 20,5026 TL 1799 Stokta
17.0 mm
M4
Polyoxymethylene
130,4738 TL - 130,4738 TL 7648 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
250,3427 TL - 250,3427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M6
Stainless Steel
326,5706 TL - 326,5706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8
Stainless Steel
169,8601 TL - 169,8601 TL 68 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
106,2983 TL - 106,2983 TL 234 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
86,9472 TL - 86,9472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
24,8135 TL - 24,8135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
Polyoxymethylene
32,0682 TL - 32,0682 TL 34360 Stokta
36.0 mm
M10
Polyoxymethylene
127,7136 TL - 127,7136 TL 12257 Stokta
12.0 mm
M3
Stainless Steel
28,2831 TL - 28,2831 TL 11536 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
28,2831 TL - 28,2831 TL 16485 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
19,6615 TL - 19,6615 TL 3808 Stokta
20.0 mm
M6
Polyoxymethylene
32,9093 TL - 32,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M8
Polyoxymethylene
25,9701 TL - 25,9701 TL 728 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
  • / 7
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 35.0 mm Steel Black

1220600

Fiyat Aralığı
150,6682 TL - 150,6682 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 35.0 mm Stainless Steel Silver

1220601

Fiyat Aralığı
340,0287 TL - 340,0287 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 30.0 mm Steel Black

1220608

Fiyat Aralığı
192,3043 TL - 192,3043 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 35.0 mm Steel Black

1220610

Fiyat Aralığı
211,9659 TL - 211,9659 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 15.0 mm Steel Black

1220616

Fiyat Aralığı
52,4658 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) M4 POM

038040100905

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
1799 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 25.0 mm Steel Black

1220596

Fiyat Aralığı
130,4738 TL - 130,4738 TL

Stok Seviyeleri
7648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 20.0 mm Stainless Steel Silver

1220595

Fiyat Aralığı
250,3427 TL - 250,3427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 16.0 mm Stainless Steel Silver

1220603

Fiyat Aralığı
326,5706 TL - 326,5706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 20.0 mm Steel Black

1220604

Fiyat Aralığı
169,8601 TL - 169,8601 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 20.0 mm Steel Black

1220594

Fiyat Aralığı
106,2983 TL - 106,2983 TL

Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 20.0 mm Steel Black

1220584

Fiyat Aralığı
86,9472 TL - 86,9472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) M8 POM

037080000905

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) M10 POM

038100059905

Fiyat Aralığı
32,0682 TL - 32,0682 TL

Stok Seviyeleri
34360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 6.0 mm Stainless Steel Silver

1220559

Fiyat Aralığı
127,7136 TL - 127,7136 TL

Stok Seviyeleri
12257 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) M6 POM

037060300905

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
11536 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) M6 POM

037060359905

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
16485 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) M6 POM

037060000905

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
3808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) M8 POM

037080200905

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) M6 POM

037060200905

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
728 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm