Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,402 TL - 16,402 TL | 5200 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
| 130,4738 TL - 130,4738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 207 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 45000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 96 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | 73500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 244 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 122,4903 TL - 122,4903 TL | 21 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stainless Steel
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 31,6477 TL - 31,6477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 19555 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
| 20,7129 TL - 20,7129 TL | 1700 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 20,7129 TL - 20,7129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
| 187,1524 TL - 187,1524 TL | 1320 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 3000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
| 190,2015 TL - 190,2015 TL | 280 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin