Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
340,0287 TL - 340,0287 TL 150 Stokta
24.0 mm
M6
Stainless Steel
52,4658 TL - 52,4658 TL 416 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
161,3926 TL - 161,3926 TL 710 Stokta
20.0 mm
M5
Stainless Steel
104,8263 TL - 104,8263 TL 116 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
356,1153 TL - 356,1153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8
Stainless Steel
428,1375 TL - 428,1375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8
Stainless Steel
250,3427 TL - 250,3427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M6
Stainless Steel
199,5856 TL - 199,5856 TL 300 Stokta
30.0 mm
M8
Stainless Steel
37,6408 TL - 37,6408 TL 466 Stokta
20.0 mm
M5
Steel
326,5706 TL - 326,5706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8
Stainless Steel
209,4425 TL - 209,4425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8 x 35
Stainless Steel
150,6682 TL - 150,6682 TL 40 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
90,2117 TL - 90,2117 TL 5040 Stokta
16.0 mm
M4
Steel
192,3043 TL - 192,3043 TL 80 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
141,3106 TL - 141,3106 TL 144 Stokta
16.0 mm
M4
Stainless Steel
86,9472 TL - 86,9472 TL 4760 Stokta
20.0 mm
M5
Steel
211,9659 TL - 211,9659 TL 40 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
230,0521 TL - 230,0521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
8,4074 TL - 8,4074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.6 mm
M5
Acetal
  • / 7
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 35.0 mm Stainless Steel Silver

1220601

Fiyat Aralığı
340,0287 TL - 340,0287 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 15.0 mm Steel Black

1220616

Fiyat Aralığı
52,4658 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 10.0 mm Stainless Steel Silver

1220579

Fiyat Aralığı
161,3926 TL - 161,3926 TL

Stok Seviyeleri
710 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 16.0 mm Steel Black

1220592

Fiyat Aralığı
104,8263 TL - 104,8263 TL

Stok Seviyeleri
116 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 20.0 mm Stainless Steel Silver

1220605

Fiyat Aralığı
356,1153 TL - 356,1153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 30.0 mm Stainless Steel Silver

1220609

Fiyat Aralığı
428,1375 TL - 428,1375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 20.0 mm Stainless Steel Silver

1220595

Fiyat Aralığı
250,3427 TL - 250,3427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 18.0 mm Stainless Steel

1220619

Fiyat Aralığı
199,5856 TL - 199,5856 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 11.5 mm Steel Black

1220614

Fiyat Aralığı
37,6408 TL - 37,6408 TL

Stok Seviyeleri
466 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 16.0 mm Stainless Steel Silver

1220603

Fiyat Aralığı
326,5706 TL - 326,5706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 25.0 mm Stainless Steel Silver

1220587

Fiyat Aralığı
209,4425 TL - 209,4425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu M8 x 35 30.0 mm Stainless Steel Silver

1220611


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8 x 35
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 35.0 mm Steel Black

1220600

Fiyat Aralığı
150,6682 TL - 150,6682 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 25.0 mm Steel Black

1220576

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
5040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 30.0 mm Steel Black

1220608

Fiyat Aralığı
192,3043 TL - 192,3043 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 12.0 mm Stainless Steel Silver

1220571

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 20.0 mm Steel Black

1220584

Fiyat Aralığı
86,9472 TL - 86,9472 TL

Stok Seviyeleri
4760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 35.0 mm Steel Black

1220610

Fiyat Aralığı
211,9659 TL - 211,9659 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 Steel

1504883

Fiyat Aralığı
230,0521 TL - 230,0521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M5
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.6 mm (DIA) M5 Acetal

TSK425A

Fiyat Aralığı
8,4074 TL - 8,4074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Red
  • Düğme Biçimi
    Yuvarlak
  • Tip
    Silindirik Başlı Vidalı Topuzlar
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.6 mm