Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,8447 TL - 8,8447 TL | 500 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
245,4886 TL - 245,4886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Steel
|
||
621,8382 TL - 621,8382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Steel
|
||
413,7952 TL - 413,7952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Steel
|
||
8,8447 TL - 8,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
358,8217 TL - 358,8217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
||
8,8457 TL - 8,8457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
574,533 TL - 574,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
||
484,3047 TL - 484,3047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
||
799,1078 TL - 799,1078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
||
8,4074 TL - 8,4074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
8,4074 TL - 8,4074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
371,9675 TL - 371,9675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
||
304,844 TL - 304,844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stainless Steel
|
||
8,4074 TL - 8,4074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
8,9174 TL - 8,9174 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin