Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
5,0331 TL - 5,0331 TL 3206 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 4925 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL 139 Stokta
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
13,0453 TL - 13,0453 TL 55104 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
6,7368 TL - 6,7368 TL 663 Stokta
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
6,2306 TL - 6,2306 TL 91504 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 2656 Stokta
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
4,2738 TL - 4,2738 TL 10598 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
7,4086 TL - 7,4086 TL 13545 Stokta
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 298 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
5,8162 TL - 5,8162 TL 6930 Stokta
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
5,5102 TL - 5,5102 TL 1879 Stokta
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
4,0791 TL - 4,0791 TL 12 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
19,1785 TL - 56,0756 TL 523 Stokta
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
14,2135 TL - 48,482 TL 14608 Stokta
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
70,8656 TL - 70,8656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
12,1692 TL - 41,4726 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
12,4612 TL - 42,4461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
20,7363 TL - 60,8459 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • / 6
Tırtıllı Vida M5 10.0 mm PA

0270210000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
3206 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 60.0 mm PA

0270660000VR

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 30.0 mm PA

0270170000VR

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
4925 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M12 30.0 mm PA

0270390000VR

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 40.0 mm PA

0270630000VR

Fiyat Aralığı
13,0453 TL - 13,0453 TL

Stok Seviyeleri
55104 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 6.0 mm PA

0270570000VR

Fiyat Aralığı
6,7368 TL - 6,7368 TL

Stok Seviyeleri
663 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 10.0 mm PA

0270010000VR

Fiyat Aralığı
6,2306 TL - 6,2306 TL

Stok Seviyeleri
91504 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 50.0 mm PA

0270280000VR

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
2656 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 15.0 mm PA

0270490000VR

Fiyat Aralığı
4,2738 TL - 4,2738 TL

Stok Seviyeleri
10598 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 25.0 mm PA

0270110000VR

Fiyat Aralığı
7,4086 TL - 7,4086 TL

Stok Seviyeleri
13545 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 80.0 mm PA

0270680000VR

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 8.0 mm PA

0270610000VR

Fiyat Aralığı
5,8162 TL - 5,8162 TL

Stok Seviyeleri
6930 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 8.0 mm PA

0270200000VR

Fiyat Aralığı
5,5102 TL - 5,5102 TL

Stok Seviyeleri
1879 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 10.0 mm PA

0270470000VR

Fiyat Aralığı
4,0791 TL - 4,0791 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 40.0 mm Nylon Natural

429012500002

Fiyat Aralığı
56,0756 TL - 19,1785 TL

Stok Seviyeleri
523 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 25.0 mm Nylon Natural

429016500002

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 14,2135 TL

Stok Seviyeleri
14608 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 60.0 mm Nylon Natural

429019000002

Fiyat Aralığı
70,8656 TL - 70,8656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 15.0 mm Nylon Natural

429010500002

Fiyat Aralığı
41,4726 TL - 12,1692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 25.0 mm Nylon Natural

429007500002

Fiyat Aralığı
42,4461 TL - 12,4612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 40.0 mm Nylon Natural

429018000002

Fiyat Aralığı
60,8459 TL - 20,7363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş