Menü Arama

Temel Anahtarlar

Stokta

Switch Accessories provide spares and accessories for our range of push buttons.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
40 Stokta
12-30 V AC/DC
17 Stokta
Beyaz
198 Stokta
1 NO
20 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
Beyaz
20 Stokta
Işık Kontak Bloku
220 Stokta
100-230 V AC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
20 Stokta
12-30 V AC/DC
40 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
12-30 V AC/DC
40 Stokta
12-30 V AC/DC
40 Stokta
Beyaz
180 Stokta
1 NC
3040 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
12-30 V AC/DC
135 Stokta
1 NC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
  • / 2
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339766


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Silicone Kapak - White

1339774


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Yalıtkan
  • Renk
    Beyaz
  • Price per piece incl VAT
    408.9971 TRY
  • GTIP Numarası
    8536508090
Kontak Bloku IP50 33.0 mm

1339807


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku Start
  • Devre Düzeni Tipi
    1 NO
  • Price per piece incl VAT
    300.7939 TRY
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339815


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339816


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Uzatılmış Çift Başlı Kapak Silicone White

1339776


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Çift Başlı Kapak
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Kontak Bloku IP50 33.0 mm

1339809


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    Işık Kontak Bloku
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339769


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Silicone Plaka Tutucu 8 mm - White

1339777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Plaka Tutucu 8 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339810


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339818


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339817


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339768


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339767


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Silicone Çift Başlı Kapak - White

1339775


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Çift Başlı Kapak
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Kontak Bloku IP50 33.0 mm

1339808


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku Start
  • Devre Düzeni Tipi
    1 NC
  • Price per piece incl VAT
    300.7939 TRY
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339773


Stok Seviyeleri
3040 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339765


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Kontak Bloku Stop ‌IP65 28.0 mm

1339763


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku Start
  • Devre Düzeni Tipi
    1 NC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    28.0 mm
Silicone Plaka Tutucu 18 mm - White

1339781


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Plaka Tutucu 8 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090