Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,146 TL - 1,146 TL | 3886047 Stokta |
Bilye
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | 756560 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
9,7676 TL - 9,7676 TL | 6934096 Stokta |
Bilye
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
3,2321 TL - 3,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,75 TL - 9,75 TL | 1990 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
0,8232 TL - 0,8232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Bilye
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
2,25 TL - 2,25 TL | 66766 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 1055390 Stokta |
Bilye
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1,9859 TL - 1,9859 TL | 171526 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4877 TL - 1,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
6,6134 TL - 6,6134 TL | 47592 Stokta |
Bilye
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
1,4298 TL - 1,4298 TL | 5000 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
3,826 TL - 3,826 TL | 331096 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
1,0461 TL - 1,0461 TL | 338784 Stokta |
Bilye
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
1,5034 TL - 1,5034 TL | 39844 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
8,8423 TL - 8,8423 TL | 2207712 Stokta |
Bilye
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
7,2548 TL - 7,2548 TL | 1761312 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | 6946395 Stokta |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin