Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627948 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 9998 Stokta |
1/4" Lock
|
|
|
|||
| 7998 Stokta |
Bilye
|
|
|
|||
| 179960 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
|||
| 144558 Stokta |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 11218544 Stokta |
Bilye
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||
| 13536 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||
| 289368 Stokta |
Bilye
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||
| 160784 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 214668 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| TL-950 | 2093414 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 50626 Stokta |
Bilye
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||
| 2217295 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||
| 113727 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||
| 3332 Stokta |
Bilye
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2161640 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin