The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9998 Stokta |
1/4" Lock
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| 160784 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 214668 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||
| 627948 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 532942 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 113727 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||
| 40000 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
|||
| 2161640 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
|||
| 289368 Stokta |
Bilye
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| TL-350 | 70000 Stokta |
Bilye
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| TL-950 | 2093414 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 4928 Stokta |
Bilye
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 1355276 Stokta |
Bilye
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Bilye
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 289494 Stokta |
Bilye
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin