Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
TL-950 2093414 Stokta
Bilye
43.4 mm
49842 Stokta
Bilye
43.4 mm
47500 Stokta
Bilye
16.5 mm
33.7 mm
2560 Stokta
Bilye
16.0 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
87.6 mm
4928 Stokta
Bilye
30.5 mm
2217295 Stokta
Bilye
39.4 mm
113727 Stokta
Bilye
20.0 mm
37.7 mm
160784 Stokta
Delik
31.8 mm
1460 Stokta
Delik
12.2 mm
197589 Stokta
Delik
20.7 mm
214668 Stokta
Delik
30.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Delik
26.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Delik
23.0 mm
9998 Stokta
1/4" Lock
627948 Stokta
Bilye
16.5 mm
32.0 mm
7998 Stokta
Bilye
179960 Stokta
Bilye
10.2 mm
27.4 mm
  • / 2
Torba Bağları 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-950


Stok Seviyeleri
2093414 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-950BK


Stok Seviyeleri
49842 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Siyah

TL-600BK


Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

058015000002


Stok Seviyeleri
2560 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1750


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    87.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-450


Stok Seviyeleri
4928 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-750


Stok Seviyeleri
2217295 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

058018000002


Stok Seviyeleri
113727 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    37.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-600


Stok Seviyeleri
160784 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    31.8 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-125


Stok Seviyeleri
1460 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-200


Stok Seviyeleri
197589 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    20.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-450


Stok Seviyeleri
214668 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    26.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 6.9 mm (DIA) PA Natural

23EZ0250N


Stok Seviyeleri
9998 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    1/4" Lock
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natural

23EZ0600N


Stok Seviyeleri
627948 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 20.3 mm (DIA) PA Natural

23EZ0750N


Stok Seviyeleri
7998 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

23EZ0375N


Stok Seviyeleri
179960 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    27.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790