Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Uyumlu Vida Boyutları Satın Al
96000 Stokta
Doğal renk
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
76 Stokta
Doğal renk
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
56804 Stokta
Doğal renk
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
222984 Stokta
Doğal renk
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
2919478 Stokta
Doğal renk
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
612793 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
850952 Stokta
Doğal renk
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
1968 Stokta
Doğal renk
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
508635 Stokta
Doğal renk
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
1000 Stokta
Doğal renk
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
400000 Stokta
Doğal renk
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
134000 Stokta
Doğal renk
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
2758000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
178650 Stokta
Doğal renk
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
592308 Stokta
Gri
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
255660 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
203580 Stokta
Doğal renk
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1131444 Stokta
Doğal renk
PA
9.0 mm
1.4 mm
  • / 7
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022


Stok Seviyeleri
56804 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.6 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

1040290900VR


Stok Seviyeleri
222984 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tutucu Pul 12.0 mm 1.0 mm HDPE

1040080900VR


Stok Seviyeleri
2919478 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015206008703


Stok Seviyeleri
612793 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.9 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 9.0 mm 0.8 mm HDPE

497518


Stok Seviyeleri
850952 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

1040320900VR


Stok Seviyeleri
1968 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 8.0 mm 0.8 mm HDPE

1040040900VR


Stok Seviyeleri
508635 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 8.0 mm 0.8 mm HDPE

497516


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

041025000001


Stok Seviyeleri
400000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 9.5 mm 1.0 mm HDPE

1040350900VR


Stok Seviyeleri
134000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

041030000001


Stok Seviyeleri
2758000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 8.0 mm 0.5 mm HDPE

497517


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

003120800001


Stok Seviyeleri
178650 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

015104000203


Stok Seviyeleri
592308 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

003120000001


Stok Seviyeleri
255660 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

1040090900VR


Stok Seviyeleri
203580 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

003040000001


Stok Seviyeleri
1131444 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk