Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,538 TL - 6,2182 TL | 42126 Stokta |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 5,0465 TL - 7,0653 TL | 1292 Stokta |
Doğal renk
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Pul
|
Low Density Polyethylene
|
Washer
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flint
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,9051 TL - 2,9051 TL | 7500 Stokta |
Altın
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,4171 TL - 8,3718 TL | 80385 Stokta |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | 1221 Stokta |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 58520 Stokta |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,0171 TL - 4,2238 TL | 10000 Stokta |
Beyaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Pul
|
Polypropylene
|
3
|
||
| 1,9977 TL - 4,8944 TL | 52400 Stokta |
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 1.198,8272 TL - 1.198,8272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 1 Stokta |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 34176 Stokta |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,681 TL - 6,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 1,9977 TL - 4,8944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
Cap
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 4,2056 TL - 10,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin