Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0171 TL - 4,2238 TL | 10000 Stokta | 
Beyaz
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
M5
 | 
Pul
 | 
Polypropylene
 | 
3
 | ||
| 2,9051 TL - 2,9051 TL | 7500 Stokta | 
Altın
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 34176 Stokta | 
Gri
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M5
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 3,0386 TL - 3,0386 TL | 920000 Stokta | 
Gri
 | 
0.213 in
 
5.4 mm
 | 
M4
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 3,4707 TL - 3,4707 TL | 753 Stokta | 
Silver
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
M5
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 9,61 TL - 23,5445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Silver
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | 
M6
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 20770 Stokta | 
Orange
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M5
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 680000 Stokta | 
Doğal renk
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
M6
 | 
Plug
 | 
Polypropylene
 | 
7
 | ||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 250 Stokta | 
Beige
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M5
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 6448 Stokta | 
Gri
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
M5
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 3,2698 TL - 8,0112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Silver
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 40500 Stokta | 
Brown
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M5
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Beyaz
 | 
0.193 in
 
4.9 mm
 | 
M5
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | 58856 Stokta | 
Gri
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,2378 TL - 5,4826 TL | 37500 Stokta | 
Beyaz
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Gri
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
M4
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
1
 | ||
| 1,9977 TL - 4,8944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Beyaz
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 | 
M3
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
Cap
 | ||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | 2500 Stokta | 
Gri
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 | 
M3
 | 
Cap
 | 
Polypropylene
 | 
2
 | ||
| 3,1734 TL - 4,4428 TL | 34572 Stokta | 
Beyaz
 | 
0.165 in
 
4.2 mm
 | 
M3
 | 
Pul
 | 
Polypropylene
 | 
4
 | ||
| 3,0903 TL - 4,3263 TL | 369455 Stokta | 
Beyaz
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
M6
 | 
Pul
 | 
Polypropylene
 | 
3
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin