Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1647 TL - 7,7536 TL | 32700 Stokta |
Brown
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 1,9031 TL - 4,6624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Pul
|
Polypropylene
|
6 - Açık
|
||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 765000 Stokta |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | 7500 Stokta |
Brown
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,8952 TL - 7,0935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stone
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,2698 TL - 8,0112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 1,9346 TL - 4,7397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Pul
|
Polypropylene
|
6 - Açık
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 6448 Stokta |
Gri
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 20770 Stokta |
Orange
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,306 TL - 3,306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Altın
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polypropylene
|
2
|
||
| 9,61 TL - 23,5445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 3,0537 TL - 4,2751 TL | 6500 Stokta |
Beyaz
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Pul
|
Polypropylene
|
3
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 9088 Stokta |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polypropylene
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin