Menü Arama

Vida Kapatma Kapakları

Stokta

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk d h H Tip Satın Al
922800 Stokta
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 in;M4
8.9 mm
Siyah
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
46617 Stokta
M12
18.0 mm
Beyaz
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.0 mm
Beyaz
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
244000 Stokta
M6
10.0 mm
Beyaz
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
176000 Stokta
M5
9.0 mm
Beyaz
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
19355 Stokta
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1339685 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16 in;M6
Siyah
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
8000 Stokta
M16
24.0 mm
Siyah
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
855350 Stokta
M8
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
74720 Stokta
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
7040 Stokta
M16
24.0 mm
Beyaz
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
833472 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
5328 Stokta
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
344502 Stokta
1/4 in;M5
Siyah
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
336 Stokta
M20
30.0 mm
Beyaz
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
134079 Stokta
M8
13.0 mm
Beyaz
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
343000 Stokta
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
1017308 Stokta
M12
18.0 mm
Siyah
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
503320 Stokta
M5
9.0 mm
Siyah
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • / 2
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gri

039000500203


Stok Seviyeleri
922800 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı 8. M4 6.5 mm Silicone Black

1339687


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    8 in;M4
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Beyaz

039001211303


Stok Seviyeleri
46617 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Beyaz

039001011303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000611303


Stok Seviyeleri
244000 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Beyaz

039000511303


Stok Seviyeleri
176000 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

039001000203


Stok Seviyeleri
19355 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı 5/16. M6 8.5 mm Silicone Black

1339685


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    5/16 in;M6
  • Renk
    Siyah
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001622003


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gri

039000800203


Stok Seviyeleri
855350 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

039001600203


Stok Seviyeleri
74720 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Beyaz

039001611303


Stok Seviyeleri
7040 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Siyah

039000622003


Stok Seviyeleri
833472 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

039002000203


Stok Seviyeleri
5328 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı 1/4. M5 7.5 mm Silicone Black

SC1-M5


Stok Seviyeleri
344502 Stokta
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4 in;M5
  • Renk
    Siyah
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039002011303


Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000811303


Stok Seviyeleri
134079 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Gri

039001200203


Stok Seviyeleri
343000 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001222003


Stok Seviyeleri
1017308 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Siyah

039000522003


Stok Seviyeleri
503320 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5