These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 1200 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 2540 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
43,3185 TL - 43,3185 TL | 1042 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 46560 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 13635 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 5186 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | 14400 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 879 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | 2087 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 1021 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 24015 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | 44 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
2,8517 TL - 2,8517 TL | 2000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Dişi
|
||
6,3185 TL - 7,0207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişi
|
||
2,0002 TL - 2,0002 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin