Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
31,1219 TL - 31,1219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4
30.0 mm
Dişi/Erkek
25,5494 TL - 25,5494 TL 1200 Stokta
6.0 mm
M3
8.0 mm
Dişi/Erkek
37,9562 TL - 37,9562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M3
25.0 mm
Dişi/Erkek
27,7574 TL - 27,7574 TL 2540 Stokta
6.0 mm
M3
15.0 mm
Dişi/Erkek
43,3185 TL - 43,3185 TL 1042 Stokta
6.0 mm
M3
35.0 mm
Dişi/Erkek
25,5494 TL - 25,5494 TL 46560 Stokta
6.0 mm
M3
6.0 mm
Dişi/Erkek
29,5448 TL - 29,5448 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4
8.0 mm
Dişi/Erkek
27,7574 TL - 27,7574 TL 13635 Stokta
6.0 mm
M3
16.0 mm
Dişi/Erkek
29,5448 TL - 29,5448 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4
12.0 mm
Dişi/Erkek
27,7574 TL - 27,7574 TL 5186 Stokta
6.0 mm
M3
18.0 mm
Dişi/Erkek
31,1219 TL - 31,1219 TL 14400 Stokta
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi/Erkek
29,5448 TL - 29,5448 TL 879 Stokta
8.0 mm
M4
7.0 mm
Dişi/Erkek
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4
18.0 mm
Dişi/Erkek
37,9562 TL - 37,9562 TL 2087 Stokta
8.0 mm
M4
35.0 mm
Dişi/Erkek
29,5448 TL - 29,5448 TL 1021 Stokta
8.0 mm
M4
10.0 mm
Dişi/Erkek
27,7574 TL - 27,7574 TL 24015 Stokta
6.0 mm
M3
12.0 mm
Dişi/Erkek
37,9562 TL - 37,9562 TL 44 Stokta
6.0 mm
M3
30.0 mm
Dişi/Erkek
2,8517 TL - 2,8517 TL 2000 Stokta
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Dişi
6,3185 TL - 7,0207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Dişi
2,0002 TL - 2,0002 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Dişi
  • / 11
Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm Black PA

305430059902

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm Black PA

305308059902

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm Black PA

305325059902

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm Black PA

305315059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
2540 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm Black PA

305335059902

Fiyat Aralığı
43,3185 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
1042 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm Black PA

305306059902

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
46560 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 8.0 mm Black PA

305408059902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 16.0 mm Black PA

305316059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
13635 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm Black PA

305412059902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm Black PA

305318059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
5186 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm Black PA

305425059902

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 7.0 mm Black PA

305407059902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
879 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 18.0 mm Black PA

305418059902

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 35.0 mm Black PA

305435059902

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
2087 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm Black PA

305410059902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
1021 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm Black PA

305312059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
24015 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Black PA

305330059902

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 19.1 mm Natural PA

CBS-TM-12-19

Fiyat Aralığı
2,8517 TL - 2,8517 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 12.7 mm Natural PA

CBS-TM-8-01

Fiyat Aralığı
7,0207 TL - 6,3185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 31.8 mm Natural PA

CBS-TM-20-19

Fiyat Aralığı
2,0002 TL - 2,0002 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap-Lock