Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
6,5082 TL - 6,5082 TL 168000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
12.0 mm
Dişi
6,4767 TL - 6,4767 TL 19000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 4478 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 10200 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Dişi
3,9299 TL - 4,8518 TL 409856 Stokta
7.9 mm
#6
25.4 mm
Dişi
29,5448 TL - 29,5448 TL 496 Stokta
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
11,3553 TL - 11,3553 TL 16944 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi
10,8295 TL - 10,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Dişi
3,9299 TL - 4,8518 TL 25 Stokta
7.9 mm
#6
35.7 mm
Dişi
9,0421 TL - 9,0421 TL 45336 Stokta
4.0 mm
#6
25.4 mm
Dişi
13,1427 TL - 13,1427 TL 500 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 23936 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Dişi
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
#6
6.4 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 1400 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Dişi
12,5119 TL - 12,5119 TL 1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
12,5119 TL - 12,5119 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
3,9299 TL - 4,8518 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
#6
12.7 mm
Dişi
4,5194 TL - 5,5796 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
#6
19.1 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 22050 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
15.0 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri M4 12.0 mm Black Nylon

TCBN-T1-M4-8-12

Fiyat Aralığı
6,5082 TL - 6,5082 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 9.0 mm Black Nylon

TCBN-T1-M3-8-9

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 18.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M4-8-18

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
4478 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 7.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M4-8-7

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
10200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri #6 25.4 mm Natural Nylon

TCBS-16-01

Fiyat Aralığı
4,8518 TL - 3,9299 TL

Stok Seviyeleri
409856 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 12.0 mm Black Nylon

310312759902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 25.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M4-8-25

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
16944 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 50.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M3-6-50

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 20.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M3-8-20

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri #6 35.7 mm Natural Nylon

TCBS-22.5-01

Fiyat Aralığı
4,8518 TL - 3,9299 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri #6 25.4 mm Natural Nylon

100225400002

Fiyat Aralığı
9,0421 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
45336 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri M4 50.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M4-8-50

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 20.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M4-8-20

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
23936 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri #6 6.4 mm Natural Nylon

100206400002

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri M3 7.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M3-8-7

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M3-6-55

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M3-8-55

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri #6 12.7 mm Natural Nylon

TCBS-8-01

Fiyat Aralığı
4,8518 TL - 3,9299 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
N/A 19.1 mm (L) #6 Dişi Diş Parça

TCBS-12-19

Fiyat Aralığı
5,5796 TL - 4,5194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 15.0 mm Black Nylon

TCBN-T2-M4-8-15

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
22050 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası