These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Dişi
|
||
28,2831 TL - 28,2831 TL | 376 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
8,4218 TL - 8,4218 TL | 292712 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
Dişi
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
7,2338 TL - 7,2338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
3,9299 TL - 4,8518 TL | 26478 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Dişi
|
||
3,9299 TL - 4,8518 TL | 427520 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
8,548 TL - 8,548 TL | 175000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Dişi
|
||
7,3704 TL - 7,3704 TL | 433005 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişi
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 2800 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 138 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 8560 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 65751 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişi
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 1019 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi
|
||
7,7489 TL - 7,7489 TL | 97204 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi
|
||
7,7489 TL - 7,7489 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi
|
||
7,7489 TL - 7,7489 TL | 1014045 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişi
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Dişi
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 36898 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin