These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9299 TL - 4,8518 TL | 26478 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Dişi
|
||
3,9299 TL - 4,8518 TL | 30000 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Dişi
|
||
4,5194 TL - 5,5796 TL | 2000 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Dişi
|
||
4,5194 TL - 5,5796 TL | 12680 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Dişi
|
||
3,9299 TL - 4,8518 TL | 427520 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | 2670 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Dişi
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 172074 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişi
|
||
7,7489 TL - 7,7489 TL | 351 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişi
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Dişi
|
||
6,4767 TL - 6,4767 TL | 420000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Dişi
|
||
11,881 TL - 11,881 TL | 103328 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Dişi
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Dişi
|
||
8,4324 TL - 8,4324 TL | 45090 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi
|
||
4,5194 TL - 5,5796 TL | 1437858 Stokta |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişi
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Dişi
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Dişi
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Dişi
|
||
9,3156 TL - 9,3156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişi
|
||
6,4767 TL - 6,4767 TL | 94810 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi
|
||
8,4324 TL - 8,4324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin