Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
31,1219 TL - 31,1219 TL 14400 Stokta
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi/Erkek
29,5448 TL - 29,5448 TL 1021 Stokta
8.0 mm
M4
10.0 mm
Dişi/Erkek
27,7574 TL - 27,7574 TL 2540 Stokta
6.0 mm
M3
15.0 mm
Dişi/Erkek
25,5494 TL - 25,5494 TL 46560 Stokta
6.0 mm
M3
6.0 mm
Dişi/Erkek
29,5448 TL - 29,5448 TL 879 Stokta
8.0 mm
M4
7.0 mm
Dişi/Erkek
31,1219 TL - 31,1219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4
30.0 mm
Dişi/Erkek
27,7574 TL - 27,7574 TL 24015 Stokta
6.0 mm
M3
12.0 mm
Dişi/Erkek
37,9562 TL - 37,9562 TL 44 Stokta
6.0 mm
M3
30.0 mm
Dişi/Erkek
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4
18.0 mm
Dişi/Erkek
27,7574 TL - 27,7574 TL 5186 Stokta
6.0 mm
M3
18.0 mm
Dişi/Erkek
7,3319 TL - 7,3319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Dişi
19,9769 TL - 19,9769 TL 4500 Stokta
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi/Erkek
26,1802 TL - 26,1802 TL 66500 Stokta
6.0 mm
M3
8.0 mm
Dişi/Erkek
28,5985 TL - 28,5985 TL 71888 Stokta
6.0 mm
M3
15.0 mm
Dişi/Erkek
30,2809 TL - 30,2809 TL 17280 Stokta
8.0 mm
M4
15.0 mm
Dişi/Erkek
33,0144 TL - 33,0144 TL 10268 Stokta
8.0 mm
M4
30.0 mm
Dişi/Erkek
31,4374 TL - 31,4374 TL 3500 Stokta
6.0 mm
M3
12.0 mm
Dişi/Erkek
12,1654 TL - 12,1654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Dişi
22,1849 TL - 22,1849 TL 2000 Stokta
5.5 mm
M3
30.0 mm
Dişi/Erkek
12,9324 TL - 12,9324 TL 4500 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Dişi
  • / 11
Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm Black PA

305425059902

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm Black PA

305410059902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
1021 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm Black PA

305315059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
2540 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm Black PA

305306059902

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
46560 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 7.0 mm Black PA

305407059902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
879 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm Black PA

305430059902

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm Black PA

305312059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
24015 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Black PA

305330059902

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 18.0 mm Black PA

305418059902

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm Black PA

305318059902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
5186 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
N/A 3.6 mm (L) M3.5 Dişi Diş Parça

TCBSD-8M-01

Fiyat Aralığı
7,3319 TL - 7,3319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm Black PA

552195

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm Black PA

552198

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
66500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm Black PA

552211

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
71888 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 15.0 mm Black PA

552199

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
17280 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm Black PA

552194

Fiyat Aralığı
33,0144 TL - 33,0144 TL

Stok Seviyeleri
10268 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm Black PA

552201

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri M3.5 3.6 mm Natural PA

TCBSD-6M-01

Fiyat Aralığı
12,1654 TL - 12,1654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Natural PA

321100000002

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi/Erkek
  • Delik Çapı
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri M4 12.0 mm Black Nylon

552197

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası