Menü Arama

Vites Kolu Şaftları

Stokta

Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Geniş Diş Uzunluğu Satın Al
1 Stokta
M10
152.4 mm
19.1 mm
4 Stokta
M6
63.5 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
127.0 mm
12.7 mm
2 Stokta
M8
63.5 mm
12.7 mm
1 Stokta
M6
88.9 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
127.0 mm
12.7 mm
2 Stokta
M12
203.2 mm
25.4 mm
3 Stokta
M12
152.4 mm
19.1 mm
Vites Kolu Şaftı M10 1.5 mm 152.4 mm

GLS-170


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Şaft Çapı
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Vites Kolu Şaftı M6 1.0 mm 63.5 mm

GLS-130


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Şaft Çapı
    7.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Vites Kolu Şaftı M6 1.0 mm 127.0 mm

GLS-140


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Şaft Çapı
    7.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Vites Kolu Şaftı 63.5 mm M8 9.5 mm

GLS-145


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Şaft Çapı
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Vites Kolu Şaftı M6 1.0 mm 88.9 mm

GLS-135


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Şaft Çapı
    7.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Vites Kolu Şaftı M8 1.25 mm 127.0 mm

GLS-155


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Şaft Çapı
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Vites Kolu Şaftı M12 1.75 mm 203.2 mm

GLS-185


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Şaft Çapı
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Vites Kolu Şaftı 152.4 mm M12 14.3 mm

GLS-180


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Geniş Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Şaft Çapı
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm