Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
18,9255 TL - 18,9255 TL 9632 Stokta
Nylon 6/6
Adhesive
29,65 TL - 29,65 TL 52530 Stokta
Nylon 6/6
Adhesive
53,8325 TL - 53,8325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
61.2 mm
Adhesive
16,1919 TL - 16,1919 TL 2998 Stokta
Nylon 6/6
Adhesive
33,8556 TL - 33,8556 TL 503200 Stokta
Nylon 6/6
27.0 mm
Adhesive
35,7402 TL - 35,7402 TL 20259 Stokta
PA66
15,9815 TL - 15,9815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Alüminyum
Adhesive
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Screw
24,3397 TL - 24,3397 TL 87534 Stokta
Nylon 6/6
AFCC-12 15,9815 TL - 15,9815 TL 36030 Stokta
Alüminyum
Adhesive
24,0774 TL - 24,0774 TL 384 Stokta
Nylon 6/6
Adhesive
12,8222 TL - 12,8222 TL 100 Stokta
Nylon 6/6
Screw
13,1427 TL - 13,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Screw
24,0774 TL - 24,0774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Adhesive
16,3368 TL - 17,1967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.2 mm
PA
39.3 mm
İtmeli
16,8509 TL - 18,3005 TL 390465 Stokta
Nylon 6/6
Arrowhead
14,206 TL - 14,9537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
16,7148 TL - 18,0288 TL 59850 Stokta
Nylon 6/6
9,5581 TL - 10,373 TL 4997 Stokta
Nylon 6/6
Arrowhead
19,0306 TL - 19,0306 TL 68000 Stokta
Alüminyum
Adhesive
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

TFCC-40-01

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
9632 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    54.0 mm
  • İç Yükseklik
    3.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

TFCC-50-01

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
52530 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    65.2 mm
  • İç Yükseklik
    3.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 61.2 mm Natural PA66

TFCM-25M

Fiyat Aralığı
53,8325 TL - 53,8325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    61.2 mm
  • İç Genişlik
    15.0 mm
  • Kablo Eni
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

TFCC-30-01

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    32.0 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 27.0 mm Natural PA66

TFCM-25S

Fiyat Aralığı
33,8556 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
503200 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    27.0 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCW-50-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
20259 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Natural
Yassı Kablo Kelepçesi Natural Alüminyum

AFCC-08

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCRC-13B-4

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Natural

TFCCA-50-01

Fiyat Aralığı
24,3397 TL - 24,3397 TL

Stok Seviyeleri
87534 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    63.8 mm
  • Kablo Eni
    10.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Natural Alüminyum

AFCC-12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
36030 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCRC-13B-4A-RT

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
384 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCRC-19B-6

Fiyat Aralığı
12,8222 TL - 12,8222 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    58.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCRC-26B-6

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCRC-21B-6A-RT

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    64.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi İtmeli 24.7 mm 39.3 mm PA

TFCCA-25-19

Fiyat Aralığı
17,1967 TL - 16,3368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    39.3 mm
  • Taban Genişliği
    13.2 mm
  • İç Genişlik
    24.7 mm
  • Kablo Eni
    24.7 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCCA-40A-01

Fiyat Aralığı
18,3005 TL - 16,8509 TL

Stok Seviyeleri
390465 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    53.4 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.4 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Natural

TFCCA-25-01

Fiyat Aralığı
14,9537 TL - 14,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    24.7 mm
  • Kablo Eni
    13.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Natural

TFCCA-40-01

Fiyat Aralığı
18,0288 TL - 16,7148 TL

Stok Seviyeleri
59850 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    54.1 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Natural PA66

FCCA-30A-01

Fiyat Aralığı
10,373 TL - 9,5581 TL

Stok Seviyeleri
4997 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    52.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Natural Alüminyum

AFCC-21

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    33.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum