Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,7148 TL - 18,0288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | 17604 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Adhesive
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
12,8222 TL - 12,8222 TL | 100 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PA66
|
|
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | 42 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 384 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | 200 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 400 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
67,3958 TL - 67,3958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
AFCC-12 | 15,9815 TL - 15,9815 TL | 371736 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Adhesive
|
|
17,0329 TL - 17,0329 TL | 6549 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Adhesive
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | 3200 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 100 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin