Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680048 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 113730 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 57636 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 42840 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Vida
|
|||
| 68000 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 7378 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 300 Stokta |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 170079 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 1462 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 99792 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6;Silicone Foam
|
|
Yapışkan
|
|||
| 98 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 21907 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 21076 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 600 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin