Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
680048 Stokta
Nylon 6/6
36.5 mm
Yapışkan
113730 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
57636 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
27.0 mm
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6;Silicone Foam
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Yapışkan
42840 Stokta
Nylon 6/6
82.8 mm
Vida
68000 Stokta
Nylon 6/6
56.5 mm
Yapışkan
7378 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
300 Stokta
Nylon 6/6;Silicone Foam
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
61.2 mm
Yapışkan
170079 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
1462 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
99792 Stokta
Nylon 6/6
56.5 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6;Silicone Foam
Yapışkan
98 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
21907 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
21076 Stokta
Nylon 6/6
29.7 mm
Yapışkan
600 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi 36.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCM-25


Stok Seviyeleri
680048 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    36.5 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 78.4 mm 18.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCC-50-01


Stok Seviyeleri
113730 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    65.2 mm
  • İç Yükseklik
    3.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 15.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCC-40-01


Stok Seviyeleri
57636 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    54.0 mm
  • İç Yükseklik
    3.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 27.0 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCM-25S


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    27.0 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 53.0 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6;Silicone Foam

FCWSF-40-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-40-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 179.4 mm 25.4 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-82


Stok Seviyeleri
42840 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    82.8 mm
  • Kablo Eni
    76.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    3.8 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 128.5 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-50A


Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Kablo Eni
    50.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    3.8 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-40-19


Stok Seviyeleri
7378 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 77.2 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6;Silicone Foam

FCWSF-50-19


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi 61.2 mm 4.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCM-25M


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    61.2 mm
  • İç Genişlik
    15.0 mm
  • Kablo Eni
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 45.0 mm 18.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TFCC-30-01


Stok Seviyeleri
170079 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    32.0 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-50H-01


Stok Seviyeleri
1462 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 128.5 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-50


Stok Seviyeleri
99792 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Kablo Eni
    50.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    3.8 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-29-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 45.1 mm 18.9 mm Doğal renk Nylon 6/6;Silicone Foam

FCWSF-29-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
Yassı Kablo Kelepçesi 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-50H-19


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-50-01


Stok Seviyeleri
21907 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük
Yassı Kablo Kelepçesi 75.8 mm 25.0 mm Gri Nylon 6/6

RDAFCC-25A


Stok Seviyeleri
21076 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    29.7 mm
  • Kablo Eni
    25.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Doğal renk Nylon 6/6

FCW-30-19


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Yapışkan Tipi
    PU Köpük